Expanderankare för lätta tillämpningar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Utmärkt tillsammans med brandklassade clips och klammer
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong
Specifikationer
Produktattribut
| Extract from Permissible Service Conditions of ETA-09/0313 | |||
| Multiple use for non-structural applications | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| SCMND | 1.4 kN | 1.4 kN | 45 mm |




Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.