FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/4" Rør, DN32, 43 mm, M10 Stag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/4" Rør, DN32, 43 mm, M10 Stag
Katalog#: FCS0125M10
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Compatible Items
Design
- Rekommenderas för upphägning av stationära icke isolerade sprinklerrör
- Nydesignad mutter minimerar friktionen för en enklare höjdjustering upp och ner på gängstången (dimension 1/2" till 4")
- Den formade toppen gör det enklare att montera ner och montera upp päronsvepet
- De rundade kanterna på svepet hjälper till att guida röret igenom svepet med minimal påverkan på plast eller metalröret
- Alla tillbehör för montering ingår
Specifikationer
Produktattribut
Datablad
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.