All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Flat krysset brakett med fem hull, HD, 138 mm x 138 mm

RMF sexkantig hane-hona reducerare
Anslutningar och kopplingar för sammanfogning av utvändigt gängat rör eller gänga.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M10 Stag 1, M12 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M10 Stag 1, M8 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M12 Stag 1, M10 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M12 Stag 1, M8 Stag 2
RMF Sexkantig hane-hona reducering, M6 Gäng 1, M8 Gäng 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M8 Stag 1, M10 Stag 2
RMF sekskantet hann-hunn reduserer, M8 Stag 1, M12 Stag 2
RMF Sexkantig hane-hona reducering, M8 Gäng 1, M6 Gäng 2


KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intern profil bjelkeklemmer

J-TI/T stång till C Purlin Clip
Enkel, hammra-på-metod för att säkra gängad stång från ett C-upplagsbalk.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stang til C vinkel-flensklips, fjærstål, M10 hull, gjenget, 1,5-4 mm flens
Stang til C vinkel-flensklips, fjærstål, M6, gjenget, 1,5-4 mm flens
Stang til C vinkel-flensklips, fjærstål, M8, gjenget, 1,5-4 mm flens
VF-TI/T stav till C-purlinclips, Fjäderstål, 11 mm Hål, Enkel, 1,5–4 mm Fläns
J-TI/T stålstag til C vinkel-flesklips, Fjærstål, M10 Hull, Gjenget, 4-6,5 mm Flens
J-TI/T stålstag til C vinkel-flesklips, Fjærstål, M6 Hull, Gjenget, 4-6,5 mm Flens
J-TI/T stålstag til C vinkel-flesklips, Fjærstål, M8 Hull, Gjenget, 4-6,5 mm Flens

Hörnskydd för luftkanal
Tillbehör med fyrkantig luftkanal för CADDY Speed Link-trådhängningssystem för enkel installation av HVAC-applikationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hjørnebeskyttelse for luftkanal

Förbättrad nVent-KASSETT HP J-krok
Kombinerar Versa-monteringsteknik med bred bas och generös böjradie för kritisk, icke-kontinuerlig sökvägssupport för högpresterande data och fiberoptiska kablar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action

Universellt strukturfäste
Universal design allows one product to attach directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters.

nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd klämma
Klämma för säkring av mekanisk utrustning med tung last när stag används för att skapa en anpassad ram.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid Utrustningsstöd klämma

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip
The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip quickly attaches to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Cat HP J-krok 25 mm, med flerfunktionsklämma, M4 stav, 4 mm vajer
Cat HP J-krok 33,3 mm, med flerfunktionsklämma, M4, 6, 8 stav, 4,8–6,4 mm vajer
Cat HP J-krok 50 mm, med flerfunktionsklämma, M4, 6, 8 stav, 4,8–6,4 mm vajer

nVent CADDY Speed Link SLK med Y-krok
Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika belysningsarmaturer och trådstegar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Verktygsfri upphängningssats för 2 mm stålvajer Y-krokfäste – 2m lång – 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK med Y-krok, 3 m längd, 0,5 m ”Y” längd

nVent CADDY Rod Lock fjäder stål Strut mutter
En fjäderstångmutter i ett stycke med "push-to-install" -teknik för snabb och enkel installation av gängade stavar eller bultar i fjäderbenkanalen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action