Stansad universell konstruktionskonsol, 14,3 mm hål, elförzinkad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Stansad universell konstruktionskonsol, 14,3 mm hål, elförzinkad
Katalog#: CSBU1N
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Universell konstruktion medger att en produkt fästs direkt mot adaptrar för betong, trä, bjälke eller I-balk
- Den integrerade mätaren visar enkelt i vilken vinkel installationen har gjorts
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Fungerar med 1" till 2" rör för att reducera inventeringen
- Låg profil minimerar böjeffekt på betongfästena
- Uppfyller NFPA® 13 som förkvalificerad för jordskalvsäkra applikationer
- Provad enligt FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit
Specifikationer
Produktattribut
| FM Belastning | ||||
| Delnummer | Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen | |||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBU1xx | 7510 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
| CSBU2xx | 6580 N | 10180 N | 12720 N | 13740 N |
| CSBU58xx | 6580 N | 9830 N | 11830 N | 13740 N |
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.