Verktygsfri upphängningssats för 2 mm stålvajer Y-krokfäste – 2m lång – 44kg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Verktygsfri upphängningssats för 2 mm stålvajer Y-krokfäste – 2m lång – 44kg
Katalog#: SLK2YH500L2
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och två förmonterade krokar
- Fästs i byggnadskonstruktionen och krokas i hängande installationer och rännor
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Användarvänlig konstruktion som möjliggör att en krok tillfälligt tas bort för underhåll eller för att lägga till kablar i rännan
- Enkelpendel med dubbla krokar ger ökad stabilitet i systemet
- Finns även i utförande med ändfäste för enkelkrok
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.