PH35358.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent CADDY Speed Link SLK med Y-krok

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Material Stål;Zinklegering;Polypropylen
Yta Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning 5:01
Uppfyller SMACNA HVAC-DCS
Vajerdiameter 2 mm
Höjd (H) 2.15"
Höjd (H) 55 mm
Bredd (W) 3/4"
Bredd (W) 19 mm
Tjocklek (T) 1/2"
Tjocklek (T) 12.5 mm
Vinkel (a) 90 ° Max

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser
Video
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen