All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

NM-kabel till stång/kabelklämma
Lätt att installera, multifunktionsklämma designad för att stödja nn-metallisk kabel till stång och trådelement. Tryck in installationen för bekymmersfri säkerhet och kabelintegritet.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
NM Kabel till stav/vajer clips, 7–8 mm OD

Wire Basket Tray Label Clip
The nVent CADDY Wire Basket Tray Label Clip helps clearly mark cable bundles for fast and accurate identification.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Label Clip

nVent CADDYPYRAMIDUTRUSTNING stödstolpe bas
Individuell stolpfot med höjdjusterbart ben 12" till 18" (305 till 457 mm) ger flexibilitet för att skapa ett kundanpassat utrustningsstöd med stag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid støttesett, tilkoblingsenhet

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabelkapare, #36 Stöd, 6 mm Max Kabeldiameter

nVent CADDY Speed Link SLK med växling
Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika belysningsarmaturer och lågspänningsanordningar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med pinne, 1,5 mm Vajer, 10 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med pinne, 1,5 mm Vajer, 1 m längd
Verktygsfri upphängningssats 1,5 mm vajer, ändfäste m. pinne – 2 m – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK med pinne, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
Verktygsfri upphängningssats 1,5 mm vajer, ändfäste m. pinne – 3 m – 19,5 kg
Verktygsfri upphängningssats 1,5 mm vajer, ändfäste m. pinne – 5 m – 19,5 kg

Solar Snap Clip
Enkel, hammra-på-metod för att säkra kabeln till ett strukturellt stålflänselement för solapplikationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Snäppclips för solpaneler, 1,5–2 mm fläns, 5–7 mm

Universalstöd för nVent-CADDY-pyramid
Ger en monteringsplattform med fixerad höjd 4" (102 mm) från takytan med 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längd med fångstmuttrar i rostfritt stål för att möjliggöra många olika tillämpningar.

Insats för metalltrycksklämma
Innovativt, lågprofilkabelstöd för installationer där utrymme är en premie och uppfyller alla krav för utträde. Idealisk för routing runt andra branscher, t.ex. VVS, Mekanik, rörarbete.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Insats till metall kabelbygel

115M slinghängare med standardfunktion
Rörhängare med gängad mutter och släta kanter, för användning med oisolerat metall- och plaströr.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
115M Standardisert pærehenger, 1/2" Rør, 15 DN, 21,3 mm OD, M10 Stag
115M Standardisert pærehenger, 3/4" Rør, 20 DN, 26,9 mm OD, M10 Stag
Standard løkkeoppheng, 1" rør, DN25, 33,7 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 1 1/4" rør, DN32, 42,4 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 1 1/2" rør, DN40, 48,3 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 2" rør, DN50, 60,3 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 2 1/2" rør, DN65, 76 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 3" rør, DN80, 89 mm, M10 stang
Standard løkkeoppheng, 4" rør, DN100, 114 mm, M10 stang
115M Standardisert pærehenger, 5" Rør, 125 DN, 140 mm OD, M12 Stag
Standard løkkeoppheng, 6" rør, DN150, 165 mm, M12 stang
115M Standardisert pærehenger, 8" Rør, 200 DN, 219 mm OD, M12 Stag

BC200/BC400 strålklämma
Mångsidig balkklämma med gängade hål i botten och sidan för olika infästningsmetoder.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Balkklämma, M6-stav, 16 mm max fläns


KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stagprofil typ DD, med spår, 124 mm x 41 mm x 2,5 mm