Standard løkkeoppheng, 4" rør, DN100, 114 mm, M10 stang
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Standard løkkeoppheng, 4" rør, DN100, 114 mm, M10 stang
Katalog#: 115M0400EG
Päronsvep 115M för normal last är idealisk för upphängning av stationära, oisolerade rörsystem inklusive CPVC-rör i sprinklersystem. En räfflad inläggsmutter underlättar vertikala justeringar och rundade kanter på basen (storlek 1/2” till 4”) hindrar att rör kommer i kontakt med hängarens vassa kanter.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Items
Design
- Kanternas form bidrar till att hindra att skarpa kanter kommer i kontakt med röret (dimension 1/2" till 4")
- En fasthållen iläggsmutter garanterar att öglehängaren och muttern inte skiljs åt
- Rekommenderas för upphängning av stationära oisolerade rörledningar
- Tillverkad för användning av minimal stångstorlek enligt NFPA® för sprinklerledningar
- Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 10)
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.