All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH40790.jpg image

Speedway Cable Ladder utanför Riser, 90 grader

Ger välkonstruerade och lättanvända yttre stigare i 90° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Speedway Kabelstege utanpå stigning, 90°, 150 mm
Speedway Kabelstege utanpå stigning, 90°, 300 mm
Speedway Kabelstege utanpå stigning, 90°, 450 mm
Speedway Kabelstege utanpå stigning, 90°, 600 mm
Speedway Kabelstege utanpå stigning, 90°, 750 mm
Speedway Kabelstege utanpå stigning, 90°, 900 mm
PH41143.jpg image

PEMSA trådkorgsfack, mittstöd

Effektivt stöd för trådkorgsbrickan från ett enkelt gängat stavfall.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Mittstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, M8–M10-hål
Mittstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, svart, M8–M10-hål
Mittstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, M6-hål
PH5524.jpg image

Kraftig klämma med fjäderben

Balkklämmor för att fästa stagkanaler på takbalkar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kraftig profil bjelkeklemmer, stål, HD, 3-33 mm flens
Stagbalkklämma tung vikt, rostfritt stål, 3–33 mm fläns
PH5481.jpg image

Platt bricka

Hårdvara för en mängd olika uppgifter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Flat stoppeskive, Stål, EG, 6,4 mm Hull
Platt bricka, S304, 6,4 mm Hål
Flat stoppeskive, Stål, EG, 8,4 mm Hull
Flat stoppeskive, S304, 8,4 mm Hull
Flat stoppeskive, Stål, EG, 10,5 mm Hull
Platt bricka, Stål, HD, 10,5 mm Hål
Flat stoppeskive, S304, 10,5 mm Hull
Flat stoppeskive, Stål, EG, 13 mm Hull
PH5337.jpg image

38 Offset Steel Eye Socket Rod Hanger

Gängad infästning för offsetmonterad infästning på väggar, balkar och reglar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
38 Distansstavhängare med hål, stål, M10 Gäng
PH30779.jpg image

4G24H Twist Clip med 90-graders vanligt hål

Snabbmonterad, vrid för att installera klippet för att fästa tråd eller kedja för akustiska t-galler applikationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
4G24H Vridclips med 90° hål, CADDY ARMOUR, Grå, 5,8 mm Hål, 1,5 mm Max Fläns, 24 mm T-Nät
Vridclips med 90° 5,8 mm slätt hål, vit, 1,5 mm max fläns, 24 mm T-system
4G24H Vridclips med 90° hål, Lackerad, Vit, 5,8 mm Hål, 1,5 mm Max Fläns, 24 mm T-Nät
PH4469.jpg image

ECN-mutter för C-kanal E0/E0L/E1

Hårdvara för fästning till stag och kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
ECN mutter til C-Kanal E0/E0L/E1, M10 Stag
ECN mutter til C-Kanal E0/E0L/E1, M6 Stag
ECN mutter til C-Kanal E0/E0L/E1, M8 Stag
PH5585.jpg image

C-kanals horisontellt väggfäste

Horisontella väggfästet för horisontella montering nära väggen, designad för användning med C-kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Horisontell väggkonsol för C-kanal, E0L, E0, E1, E2, E3 Kanal
PH2352.jpg image

Platt T-platta med fyra hål

Plana konsoler för att skapa stagramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Fyrahåls platt T-plåt, Stål, HD, 138 mm x 90 mm, M10 Skruv
«Flat tee»-plate med fire hull, Stål, HD, 138 mm x 90 mm
Fyrahåls platt T-plåt, S316, 138 mm x 90 mm
PH2340.jpg image

45-graders stolpbas för Strut typ AA

Stolpe för att fästa kanaler på väggar eller golv.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
45° Tilkoblingsenhet for profiltype AA, HD, 150 mm x 100 mm
PH5450.jpg image

PBF två hål bottenplatta för gängat rör

Stånghängande platta för att fästa gängat rör direkt på byggnadens ytor.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PBF tohulls-baseplate til gjenget rør, 1/2" Tråden, 120 mm
PBF Tvåhåls fotplåt för gängat rör, 1/2" Gänga, 80 mm
VDF Torx Wood-to-Metal Screw

VDF TORX trä-till-metall skruv med TORX® huvud

Skruv för användning i en mängd olika situationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M10 Skrue, 50 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M10 Skrue, 60 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M10 Skrue, 80 mm
VDF TORX tre-til-metall-skrue med TORX-hode, stål, EG, M10 skrue, 100 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, S304, M10 Skrue, 100 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M10 Skrue, 120 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M10 Skrue, 150 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M12 Skrue, 120 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M8 Skrue, 50 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, S304, M8 Skrue, 50 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M8 Skrue, 60 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M8 Skrue, 70 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX hode, stål, EG, M8 skrue, 80 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, S304, M8 Skrue, 80 mm
VDF TORX tre-til-metall-skrue med TORX-hode, stål, EG, M8 skrue, 100 mm
VDF TORX tre-til-metall-skrue med TORX-hode, stål, EG, M8 skrue, 120 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M8 Skrue, 150 mm
VDF TORX tre-til-metall skrue med TORX-hode, Stål, EG, M8 Skrue, 200 mm