ECN mutter til C-Kanal E0/E0L/E1, M10 Stag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
ECN mutter til C-Kanal E0/E0L/E1, M10 Stag
Katalog#: E01CNM10
Information
Resurser
Design
- Profilmutter för C-profiler
Specifikationer
Produktattribut
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1000 N |
| E0L | 1000 N |
| E1 | 1600 N |
Fallstudie
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.