PH30779.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

4G24H Vridclips med 90° hål, CADDY ARMOUR, Grå, 5,8 mm Hål, 1,5 mm Max Fläns, 24 mm T-Nät

Katalog#: 4G24H
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
Tillämpningsbilder Resurser Video
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY 4G24H T-Grid Twist Clip - Exit Sign Installation with nVent CADDY Speed Link

Play

nVent CADDY 4G24H T-Grid Twist Clip - Exit Sign Installation with S-Hook

Play

Compatible Items
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen