Vridclips med 90° 6,4 mm slätt hål, 1,5 mm max fläns, 24 mm T-system
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Vridclips med 90° 6,4 mm slätt hål, 1,5 mm max fläns, 24 mm T-system
Katalog#: 4G16H
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från T-nät
- Snabb, enkel och säker påvridningsmontering
- Inga verktyg krävs vid installation
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.