Mittstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, svart, M8–M10-hål
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Mittstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, svart, M8–M10-hål
Katalog#: WBTCTRSPRTM10BG
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Items
Design
- Idealisk för brickbredder upp till 200 mm
- Sidolaståtkomst för kabelinstallation
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
CE, CADDY EU WBT QC 0201_049
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.