All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH5833.jpg image

CTRI styrarm för kabelränna

Stagkanal med väggmonteringsplatta för att stödja kabelbricka.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 120 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 170 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 220 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 270 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 320 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 420 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 520 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
CTRI hylleknekt for kabelfeste, HD, 620 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm
PH5468.jpg image

Strut Channel Type CC, spår

Stagkanal för att bygga trapes, strukturer och stag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stagprofil typ CC, med spår, Stål, HD, 400 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Stagprofil typ CC, med spår, Stål, HD, 600 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type CC, med spor, stål, pregalvanisert, 3m x 41mm x 41mm x 2,5 m
Profil av type CC, slisset, Stål, HD, 6 000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type CC, slisset, Stål, PG, 6 000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
Stagprofil typ CC, med spår, Stål, HD, 500 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm
PH3899.jpg image

T-fäste för platt kil med fyra hål

Plana konsoler för att skapa stagramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Fyrahåls platt T-konsol, 132 mm x 90 mm
PH5421.jpg image

Stolpbas för Strut typ AA

Stolpe för att fästa kanaler på väggar eller golv.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Tilkoblingsenhet til profil type AA, 150 mm x 150 mm x 100 mm
PH4568.jpg image

Reservmunstycke för TDHP trapetsformat hålslag

Ersättningsstans för TDHP Trapezoidal Deck hål Punch.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Ersättningsdyna för TDHP trapetsformad varvhålstans
PH5592.jpg image

PBF två hål bottenplatta för gängad stång

Stånghängande platta för att fästa gängstång direkt på byggnadens ytor.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PBF Tvåhåls fotplåt för gängad stav, Stål, EG, M10 Gäng, 120 mm
PBF Tvåhåls fotplåt för gängad stav, Stål, EG, M10 Gäng, 80 mm
PBF tohulls-baseplate til gjenget stålstag, Stål, EG, M12 Stag, 120 mm
PBF tohulls-baseplate til gjenget stålstag, Stål, EG, M8, M10 Stag, 120 mm
Tohulls baseplate til pendelbolt, S316, M8, M10 stang, 70 mm
Tohulls grunnplate for pendelbolt, stål, elektrogalv., M8, M10 stang, 80mm
PH22377.jpg image

OSM öglebult

Förankra kablar och band med öglebultar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
OSM Øyebolt, M10 Skrue, 14 mm dia
Øyebolt OSM, M8 Skrue, 12 mm diam
PH5472.jpg image

VDF T drivverktyg för pinnskruvar

Skruv för användning i en mängd olika situationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
VDF T driveverktøy for pluggskruer, M10 Stag
VDF T driveverktøy for pluggskruer, M8 Stag
PH5483.jpg image

Universell fyrkantsmutter

Hårdvara för en mängd olika uppgifter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Universell fyrkantmutter, M10 Gäng
Universell fyrkantmutter, M6 Gäng
Universell fyrkantmutter, M8 Gäng
PH5596.jpg image

MTVB Gravity Toggle med gummibricka

Pinne för förankring till tunna eller ihåliga underlag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M10 stag, 100 mm
Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M10 stang, 200 mm
Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M8 stag, 100 mm
Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M8 stang, 200 mm
PH2435.jpg image

VFT Monteringsverktyg för Purlin Clips

Designad för att göra grenklämmor enkla och säkra att installera, särskilt i höga tak.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
VAFT Installationsverktyg för Purlin clips, Monteringsverktyg
PH4647.jpg image

Mutter med fjäder, kanaltyp C.

Hårdvara för fästning till stag och kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, EG, M10 Stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M10 stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, S316, M10 stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, HD, M12 Stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, EG, M6 Stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M6 stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, S316, M6 Stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, Stål, EG, M8 Stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M8 stag
Profilmutter med fjær, kanaltype C, S316, M8 Stag