CTRI styrarm för kabelränna
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CTRI styrarm för kabelränna
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Products
Design
- Typ av kabelränna
- Svetsad på plan monteringsplåt
Specifikationer
Material
Stål
Yta
Varmförzinkat
A.
2.11"
A.
53.5 mm
B.
1.69"
B.
43 mm
C.
1.18"
C.
30 mm
D.
0.24"
D.
6 mm
X
14 x 27 mm
Tjocklek (T)
0.06"
Tjocklek (T)
1.5 mm
Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.