Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M10 stag, 100 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M10 stag, 100 mm
Katalog#: MTVB10100
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Komplett med stång, mutter, bricka och lastfördelningsblock
- Gängad stång säkras mot oavsiktlig demontering
- Godkänd för användning i stationära brandskyddssystem (för rör upp till 2”)
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)


Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.