Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M6 stag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Profilmutter med fjær, kanaltype C, stål, HD, M6 stag
Katalog#: SPRCM6HD
Information
Resurser
Compatible Items
Design
- Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler
- Fjädern ger enkel montering
Specifikationer
Produktattribut
| Utdragningsstyrka | |||
| Delnummer | Kanaltjocklek | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
Fallstudie
Katalog
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.