All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH39076.jpg image

Trapetsformad svajstång, rör

Seismiskt hängslen trapetshängare vid gängstång. Eftermonteringsförmåga till flera gängade stångstorlekar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Trapetsstödstag, rör
PH39428.jpg image

Kabelklämma

Enkel kabelklämma, utformad för att lindas runt kabeln för att stödja och sättas in för hand, direkt i ett hål med 6 mm diameter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabelklämma
Kabelklämma
Kabelklämma
Kabelklämma
PH39416.jpg image

Anslutning för plaströrsklämma

Innovativa plastledningarklämmor och klämmor för betongkonstuktioner, designade för direkt fästning med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Anslutning till ledarklämma i plast
PH40092.jpg image

nVent CADDY Rod Lock fjäderstål Rod Hängare till Beam Clamp

Snabb och effektiv balk klämma för att stödja gängad stång på I-Balkflänsen, för både enstång och prefabricerade enheter, med hjälp av push-to-install-tekniken.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för Balk Klämma, M6 Gäng
PH40789.jpg image

Speedway Cable Ladder inuti Riser, 90 grader

Ger välkonstruerade och lättanvända inre stigare i 90° med integrerad Speedlok-koppling för Speedway kabelstegsystem.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Speedway Kabelstege inuti stigning, 90°, 150 mm
Speedway Kabelstege inuti stigning, 90°, 300 mm
Speedway Kabelstege inuti stigning, 90°, 450 mm
Speedway Kabelstege inuti stigning, 90°, 600 mm
Speedway Kabelstege inuti stigning, 90°, 750 mm
Speedway Kabelstege inuti stigning, 90°, 900 mm
PH41178.jpg image

PEMSA trådkorgsfack Quick Center Support

Effektivt stöd för trådkorgsbrickan från ett enkelt gängat stavfall för användning av snabbanslutningstekniken.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Snabbcenterstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, M8–M10-hål
PH5383.jpg image

C-kanals balkklämma med U-bult

Balkklämmor för att fästa stagkanaler på takbalkar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-kanal bjelkeklemmer med U-bolt, E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 kanal, M6 stang
C-kanal bjelkeklemmer med U-bolt, E4, E5 kanal, M8 stang
PH5561.jpg image

Hammer-on flänsklämma, vertikal montering med pinnbult

Lätt att installera, hammra på fästelement utformat för att stödja olika elektriska lådor, belysning eller lågspänningskopplingar på konstruktionsstålelement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hammer flensklips, vertikal montering med bolt, 3-8 mm Flens, M6 Skrue
Hammer flensklips, vertikal montering med bolt, 8-14 mm flens, M6 skrue
PH31783.jpg image

C-LW skyddsplåt för kabelklämmor

Säkerhetsklämma, fast kablar direkt på stag och kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-LW Skyddsplåt för kabelklämmor, 9–12 mm OD
C-LW Skyddsplåt för kabelklämmor, 13–16 mm OD
PH5850.jpg image

Stödarm för E4-kanal

Spännarm för att stödja stagkanal från en vägg.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stagarm för E4-kanal
PH5358.jpg image

C-kanal typ E4, perforerad

C-kanal för att bygga ramar och strukturer tillgängliga i olika konfigurationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-kanal type E4, perforert, 2 000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm
C-kanal type E4, perforert, 3 000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm
PH5371.jpg image

ECN universalmutter

Hårdvara för fästning till stag och kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
ECN Universalmutter, M6 Gäng
ECN universell mutter, M8 Stag
ECN Universalmutter, M10 Gäng