PH39076.jpg image
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
FM Belastning
Delnummer Förstärkningsstag Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBR1 EN 10255 H 3360 N 4930 N 7730 N 7730 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (PIPE) for Trapeze Applications

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen