ECN universalmutter
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
ECN universalmutter
Information
Resurser
Design
- Universell profilmutter för C-profiler
Specifikationer
Material
Stål
Yta
Elförzinkat
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1100 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 2300 N |
| E2 | 1200 N |
| E2L | 1200 N |
| E3 | 1300 N |
| E4 | 1300 N |
Fallstudie
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.