PEMSA trådkorgsfack Quick Center Support
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PEMSA trådkorgsfack Quick Center Support
Information
Resurser
Design
- Idealisk för brickbredder upp till 200 mm
- Sidolaståtkomst för kabelinstallation
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
Specifikationer
Broschyr
Certifieringar
IEC CB EU WTB RR ES2265-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB Q 030/002503
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
CE, CADDY EU WBT QC 0201_049
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.