All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

TBHKM trapetsformad däckhängare med fast mutter
Stansat trapesformat däckhängande fäste med fast mutter, för användning med gängad stång.



Sidostöd med snabbgrepp
Seismisk lateral sväng stag för enkelrör som eliminerar rörelse mellan konstruktion och serviceledning under installationen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Quick Grip sidokrängningsförstyvning, 2 1/2" Rör, 65 DN
Quick Grip sidokrängningsförstyvning, 3" Rör, 80 DN
4", DN100 Rör/Leding styv Snabb Grip sidokrängningsförstyvning, elektroförzinkad
6", DN150 Rör/Leding styv Snabb Grip sidokrängningsförstyvning, elektroförzinkad
Quick Grip sidokrängningsförstyvning, 8" Rör, 200 DN

LF2/LF3-kabelklämma
Enkel, hammra-på-metod för att säkra flera kablar till ett konstruktionsstålflänselement.

BC-M ledning till balkklämma
Vändbar balkklämma med snäppstängd standard rörklipp , för användning med standardflänsbredder.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
BC-M Kanal till balk klämma, 23.4–35 mm OD, 16 mm Max Fläns
BC-M Kanal till balk klämma, 35–42 mm OD, 16 mm Max Fläns
BC-M Kanal till balk klämma, 42–50 mm OD, 16 mm Max Fläns
BC-M Kanal till balk klämma, 50–60 mm OD, 16 mm Max Fläns
BC-M Kanal till balk klämma, 14–18 mm OD, 16 mm Max Fläns
Rör till balkklämma, 18–30 mm, 16 mm max fläns

PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray
Zinc spray paint for the protection of the cuts of basket tray rods in electrical installations.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Zinc Spray, Black

Wire Basket Tray Splice Kit
The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability when connecting straight sections of cable tray.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Splice Kit, Black Zinc, Electrogalvanized

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Polymer Insert, 150 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 200 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 300 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 450 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert, 600 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 50X203 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X406 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X609 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X101 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 101X152 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X304 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X457 mm, Wide, Black
Wire Basket Tray Polymer Insert with Sides, 152X609 mm, Wide, Black

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Invändigt gängat rör, 1/2" Gänga, 1 150 mm

Oberoende stödklämma
Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Oberoende stödclips, 24 mm T-Nät, 16 mm Skruv

nVent CADDY Speed Link SLK med krok
Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika konstruktionsbalkar, balkar och olika CADDY-fästelement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Verktygsfri upphängningssats 1,5 mm vajer, krokfäste – 1 m lång – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 1,5 mm Vajer, 10 m längd
Verktygsfri upphängningssats 1,5 mm vajer krokfäste – 2 m lång – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
Verktygsfri upphängningssats 1,5 mm vajer, krokfäste – 3 m lång – 19,5 kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 1,5 mm Vajer, 3 m längd
Verktygsfri upphängningssats 1,5 mm vajer, krokfäste – 5 m lång – 19,5 kg
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 1m langt - 44kg
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 10m langt - 44kg
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 2m langt - 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 2 mm Vaier, 2 m lengde
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 3m langt - 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 2 mm Vaier, 3 m lengde
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 5m langt - 44kg
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 1 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 10 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 2 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 3 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 5 m lengde
nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 5 m lengde