Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Wire Basket Tray Splice Kit, Electrogalvanized
Katalog#: WBTSPLICE
The nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit brings simplicity and reliability to cable tray installations. Designed as a three-piece staked bolt, washer, and nut combination, this kit is easy-to-use when connecting straight sections of cable tray and fittings. Whether you're linking tray segments or attaching accessories, the splice kit ensures a secure and consistent connection that withstands demanding conditions. Installation is straightforward, requiring only basic hand tools, improving productivity when constructing robust cable management systems.
Information
Resurser
Compatible Products
Design
- Three-piece bolt, washer and nut combination
- Ensures a stable and tight fit between tray sections
- Works with a wide range of tray sizes and configurations
- Used to create a continuous grounded bond between sections of cable tray and protects assets in case of a lightning strike
Specifikationer
Produktattribut
Certifieringar
cUL CYNW7.E324325
English
CSA C22.2 No. 126.1
cUL CYNW7.E324325
CSA C22.2 No. 126.1
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.