Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 10m langt - 44kg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Verktøyfri 2mm vaieropphengsett med endetilp. for krok - 10m langt - 44kg
Katalog#: SLK2L10
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste
- Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement
- Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stålvajer
- Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas
- Fjädrande hake på kroken ger säker koppling
- Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp
- Finns även i utförande med Y-krok
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
SMACNA SPEED LINK SLK
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M



Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.