Quick Grip sidokrängningsförstyvning, 2 1/2" Rör, 65 DN
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Quick Grip sidokrängningsförstyvning, 2 1/2" Rör, 65 DN
Katalog#: CSBQG0250MEG
Horisontellt snabbgreppsbygel som ingår i nVent CADDY-programmet av sprinklerstödsystem från Pentair är konstruerat för förenklad montering vid infästning av mediarör för jordskalv eller andra katastrofhändelser. Den har en innovativ konstruktion för snabb infästning av stödrör mot mediarör och som sparar tid och pengar.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Genom enkel montering i två steg elimineras extra förband mellan stomme och kanal
- Fungerar med 1" och 1 1/4" (25 mm och 32 mm) stagrör för att minska lagret
- Gula toppar ger en visuell indikering av att bultarna har dragits tillräckligt
- Enkel installation med mutterdragare från klämmans undersida
- Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning
- Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021
Specifikationer
Produktattribut
| FM Loads | |||||
| Part Number | Service Pipe Schedule | Lateral | |||
| Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG | EN10255 L (Lightwall) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N |
| EN10255 M (10) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| EN10255 H (40) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| CSBQG0300EG | EN10255 L (Lightwall) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0400EG | EN10255 L (Lightwall) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0600EG | EN10255 L (Lightwall) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N |
| EN10255 M (10) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N | |
| EN10255 H (40) | 4315 N | 6095 N | 7475 N | 8320 N | |
| CSBQG0800EG | 4.8 mm (Wall Thickness) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N |
| EN10255 H (40) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N | |
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.