All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH39439.jpg image

Kabelhållare med plugg

Klar att använda, icke-kontinuerligt, kabelstöd ( en kabel ) för betong, utformad för att installeras med en tumme tryck i ett hål med 6 mm diameter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kabelhållare med kontakt, 40 Kabel
PH39417.jpg image

Twist-in insats för perforerad kabelränna

Innovativt inbyggt strukturellt fäste för plastklämmans klämmor och clips, designade för att installeras för hand i luckor i perforerat kabelrännor.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Invikningsinsatsen för perforerad kabelränna
PH39719.jpg image

Verktyg för kontaktspänning

Säkert och enkelt att använda installationsverktyg för CADDY Speed Link Catenary-systemet.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Spänningsverktyg för ledningar
PH39915.jpg image

Gänga installera stånghängare med spikpistol fäste

Färdiga att använda gängade stånghängare för direkt fästning, kompatibla med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden för en säkrare installation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Gängad installationsstavhängare med spikpistolskonsol, M8 Stång
PH40097.jpg image

nVent CADDY Rod Lock fjäderstål Rod hängare med spik pistol fäste

Färdiga att använd. Gängstånghängare med push-to-install-teknik för direkt fästning, kompatibla med de mest populära gas- och batteridrivna spikpistolerna på marknaden för en säkrare installation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare med Spikpistolsfäste, M6 Gäng
PH40792.jpg image

Speedway Cable Ladder lika långt kors

Ger välkonstruerade och lättanvända 4-vägsanslutningar med integrerad Speedlok-koppling för Speedway-kabelstegsystem.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Speedway kabelstege korsning, 150 mm
Speedway kabelstege korsning, 300 mm
Speedway kabelstege korsning, 450 mm
Speedway kabelstege korsning, 600 mm
Speedway kabelstege korsning, 750 mm
Speedway kabelstege korsning, 900 mm
PH40797.jpg image

Justerbart fäste

Säkert justerbart fixeringssystem med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Justerbart fäste
PH41142.jpg image

PEMSA Wire Basket Tray hyllstöd

Förstärkta stöd för trådkorgsbricka med snabbkopplingsteknik för snabb och säker väggmontering eller installation av stagkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hyllstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, 130 mm
Hyllstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, 180 mm
Hyllstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, 230 mm
Hyllstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, 330 mm
Hyllstöd för PEMSA-trådkorgsbricka, 430 mm
PH41155.jpg image

PEMSA Wire Basket Tray Snabbskarvstång

Mångsidig skarvstång för PEMSA-trådkorgsbricka som använder snabbkopplingsteknik för snabb och säker skarvning av raka sektioner.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Snabbskarvningsstång för PEMSA-trådkorgsbricka, svart
Snabbskarvningsstång för PEMSA-trådkorgsbricka
PH41148.jpg image

Databortfall för PEMSA trådkorgsfack

Snäpp in kabeluttaget för enkel och säker datakabelhantering.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Datafall för PEMSA-trådkorgsbricka
PH5971.jpg image

122-Ti/T Rod till Z Purlin Clip

Enkel, hammra-på-metod för att säkra gängad stång från ett Z-upplagsbalk.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
122-Ti/T Stav till Z Purlin clips, M10 Hål, Gängad, 2,8 mm Max Fläns
122-Ti/T Stålstag til Z vinkel-flensklips, M6 Hull, Gjenget, 2,8 mm Maks Flens
122-Ti/T Stålstag til Z vinkel-flensklips, M8 Hull, Gjenget, 2,8 mm Maks Flens
PH5467.jpg image

6000 sats med strålklämmor

Allt du behöver ingår i detta kit för att direkt fästa U-kanaler till balkar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
6000 Balkklämsats, 300 mm, CC Stag, 3–30 mm Fläns
6000 Balkklämsats, 400 mm, AA Stag, 3–30 mm Fläns
6000 Balkklämsats, 400 mm, CC Stag, 3–30 mm Fläns
6000 Balkklämsats, 500 mm, CC Stag, 3–30 mm Fläns
6000 Balkklämsats, 600 mm, AA Stag, 3–30 mm Fläns
6000 Balkklämsats, 600 mm, CC Stag, 3–30 mm Fläns
6000 Balkklämsats, 800 mm, AA Stag, 3–30 mm Fläns