Speedway kabelstege korsning, 450 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Speedway kabelstege korsning, 450 mm
Katalog#: CL110X450ECHD
Information
Resurser
Design
- Skapar en fyrvägs korning för kabelrännan
- Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar
- Innovativt SPEEDLOK integrerat kopplingssystem
- Säkerhetskant skyddar kablar under installationen
- Slitsad sidokanal, eliminerar fältborrning för kapning av längd applikationer
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
- Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.