nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare med Spikpistolsfäste, M6 Gäng
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare med Spikpistolsfäste, M6 Gäng
Katalog#: 4QTIGBSF
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- För upphängning av gängad stång utan behov av extra tillbehör
- Komplett med införingskonsol till spikpistol för betong
- Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe
- Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans
- Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit
- Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge
- Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt
- Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stavändan
- Designen inkluderar en frigöringsmekanism som fungerar med en tång
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Datablad
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.