6000 Balkklämsats, 600 mm, CC Stag, 3–30 mm Fläns
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
6000 Balkklämsats, 600 mm, CC Stag, 3–30 mm Fläns
Katalog#: 6600CCHD
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Compatible Products
Design
- Profiler svetsade rygg-mot-rygg som ger en jämn och lättjusterad fixering längs hela profilens längd
- Tryckklämmor griper i stagprofilen mellan två läppar och hindrar att den vrider sig
- Säkert extra bärkraftigt fixeringssystem för kabelränna, kanal eller rör
Specifikationer
Produktattribut
| Stagtyp | A | Statisk belastning 1 F1 | Statisk belastning 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Fallstudie
Katalog
Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.