All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

H-MSM ledning/rör till flänsklämma, sidomontering
Enkel, hammra-på-metod för att säkra ledningen från ett konstruktionsstålelement med ett snäppfäst.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, S301, 22–30 mm OD, 3–8 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, S301, 22–30 mm OD, 8–14 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 23,4–35 mm OD, 3–8 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 23,4–35 mm OD, 8–14 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 23,4–35 mm OD, 14–20 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 35–42 mm OD, 3–8 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 35–42 mm OD, 8–14 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 35–42 mm OD, 14–20 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 42–50 mm OD, 3–8 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 42–50 mm OD, 8–14 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 42–50 mm OD, 14–20 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 50–60 mm OD, 3–8 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 50–60 mm OD, 8–14 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 14–18 mm OD, 3–8 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 14–18 mm OD, 8–14 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 14–18 mm OD, 14–20 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 18–30 mm OD, 21–28 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 18–30 mm OD, 3–8 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 18–30 mm OD, 8–14 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 18–30 mm OD, 14–20 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, S301, 18–22 mm OD, 3–8 mm Fläns
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, S301, 18–22 mm OD, 14–20 mm Fläns

109 sidomonteringsrem för CPVC-rör
Två håls metallband med släta kanter, för användning med oisolerat plaströr i topp- eller bottenmontering.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
109 Sidmonteringsrem för CPVC-rör, 3/4" Rör, 20 DN, 26,9 mm OD
109 Sidemonterings stropp for CPVC-rør, 1" Rør, 25 DN, 33,7 mm OD
109 Sidemonterings stropp for CPVC-rør, 1 1/4" Rør, 32 DN, 42,2 mm OD
109 Sidemonterings stropp for CPVC-rør, 1 1/2" Rør, 40 DN, 48,3 mm OD
109 Sidemonterings stropp for CPVC-rør, 2" Rør, 50 DN, 60,3 mm OD

BP perforerad rem med rak kant, lätt belastning
Metallband för att hänga upp ventilationen och stödja kabel- eller rör ledningar.

Kabelränna med flänsklämma
Mycket effektiva för att dra fördel av förlorat utrymme i ett strukturellt stål I-Beam-element för att stödja och skydda lågspänningskabel.

Af Series Z Purlin Clip
Effektivt sätt att säkra vajer och kedja från ett Z-takbalkelement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Z vinkel-flensklips, 7,1 mm hull, 1,5-6 mm flens

C-EU enkel kabel till flänsklämma
Effektiv för kabelstöd och säkerhet till konstruktionsstålbalkar och runda element. Lätt att installera, hårdvaran är integrerad för att eliminera problem med lösa delar.

Buntbandshållare med inverterad flänsklämma
Effektiv för kabelstöd och säkerhet till strukturella stålbalkelement. Lätt att installera, hamra på och linda klämman så att den monteras ovanför stålflänsen.

WBT Performance kabelränna förformad T-shirt
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 50mm x 100mm, stainless steel 304
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 900mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized

nVent-KASSETT Superfix 243 M8/M10
Snabbinstallation 1-skruvad rörledare med gängad kombimutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 12–14 mm OD, 1/4" rör, 8 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" rör, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 21–23 mm OD, 1/2" rör, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 26–28 mm OD, 3/4" rör, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 32–35 mm OD, 1" rör, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" rör, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48–52 mm OD, 1 1/2" rör, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 57–61 mm OD, 2" rör, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 74–80 mm OD, 2 1/2" rör, 65 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 83–91 mm OD, 3" rör, 80 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 108–114 mm OD, 4" rör, 100 DN

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Hylleknekt med E2 kanal, 200 mm
Hylleknekt med E2 kanal, 300 mm

C-kanal typ E1, perforerad
C-kanal för att bygga ramar och strukturer tillgängliga i olika konfigurationer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
C-kanal type E1, perforert, 30 mm x 15,5 mm x 2 mm

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stagkanalstäckning, Polyvinylklorid, 3 000 mm