C-EU Enkel kabel till fläns klämma, 12–16 mm OD, 12 mm Max Fläns, 46 mm Max
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
C-EU Enkel kabel till fläns klämma, 12–16 mm OD, 12 mm Max Fläns, 46 mm Max
Katalog#: C16EU
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- För upphängning av enskild kanal
- Fästs mot balkflänsar, vinkeljärn, bjälkar och andra konstruktionsstöd
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.