H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 42–50 mm OD, 14–20 mm Fläns
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
H-MSM Slang/rör till fläns clips, sidmonterat, Fjäderstål, 42–50 mm OD, 14–20 mm Fläns
Katalog#: 24M912SM
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- För upphängning av slang/rör eller kabel i balkflänsar
- Låsclips kan vridas 360°
- Endast hammare krävs för montering
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04


Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.