Z vinkel-flensklips, 7,1 mm hull, 1,5-6 mm flens
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Z vinkel-flensklips, 7,1 mm hull, 1,5-6 mm flens
Katalog#: AF14
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Vinkelflänsclips för vajer- eller kedjeupphängningar från Z-purlin
- Monteras från golv med VAFT-verktyg och slangkanal
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.