All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH38160.jpg image

SNSW flänsmutter

En kombination av spårprofilbricka och mutter som kan monteras på valfri plats längs en gängad stång. Idealisk för renoveringsprojekt där demontering av befintlig trapets inte önskas.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
SNSW Flänsmutter, M10 Gäng, 42,4 mm dia
PH38411.jpg image

Byte av teleskopstag, eftermontering

Den justerbara trapetsprofilen minskar den totala installationskostnaden genom att göra eftermonteringsarbeten snabbt och enkelt.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Teleskop profilerstatning, modifisert, M10 Stag
PH38286.jpg image

nVent CADDY Pyramid Verktygsfri stödsats för kabelstegar

Ger stöd på fixerad höjd 4" (102 mm) från takytan för kabelränna. Satser levereras i 5,5", 10" eller 16" (140 mm, 254 mm eller 406 mm) längder med medföljande säkringsstift.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Støttesett til verktøyfri kabelrenne på takplate, 318 mm
nVent CADDY Pyramid støttesett til verktøyløs kabelbærer, 482,6 mm
nVent CADDY Pyramid støttesett til verktøyløs kabelbærer, 196 mm
PH38717.jpg image

nVent CADDY Quick Clip stångförstyvning

Seismisk skyddsanordning som knäpps in, utan verktyg, stagkanal till gängad stång för att förstyva gängad stång mot seismisk inducerad vertikal höjning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Quick Clip Förstärkning till gängstång, M10 Gäng
nVent CADDY Quick Clip Förstärkning till gängstång, M12 Gäng
nVent CADDY Quick Clip Förstärkning till gängstång, M16 Gäng
PH38718.jpg image

nVent-KASSETT Macrofix isolerad M8/M10, rostfritt stål

2-skruvs rörklämma med gängad kombimutter och EPDM gummiisolering, för användning med icke-isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 11-15 mm OD, 1/4" Rør, 8 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 19-25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 25-31 mm OD, 3/4" Rør, 20 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 31-37 mm OD, 1" Rør, 25 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 37-44 mm OD, 1 1/4" Rør, 32 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 44-50 mm OD, 1 1/2" Rør, 40 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 50-58 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 58-68 mm OD, 2" Rør, 50 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 68-78 mm OD, 2 1/2" Rør, 65 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 78-88 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 88-98 mm OD, 3" Rør, 80 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 98-108 mm OD, 3 1/2" Rør, 90 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 108-118 mm OD, 4" Rør, 100 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 118-128 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 128-138 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 138-148 mm OD, 5" Rør, 125 DN
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 150-160 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 160-170 mm OD, 6" Rør
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 190-200 mm OD
nVent CADDY Macrofix Isolerte M8/M10, S316, 215-225 mm OD, 8" Rør, 200 DN
PH39296.jpg image

Batteridrivet verktyg

Det batteridrivna verktyget ger konsekvent formning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Batteridrivet stukningsverktyg, #12, #18, #36 Stöd
PH39421.jpg image

Dubbelt kabelfäste för spikpistol

Klar att använda, dubbel kabelkonsol för direkt fästning på betong. Kompatibel med de mest populära gas- och batteridrivna Spikpistolerna på marknaden för en säkrare installation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Dubbelt kabelfäste för spikpistol
PH39435.jpg image

Flexibel plastledning och rörklämma

Innovativt sortiment av klämmor i flera storlekar för snabb installation av plastledningar på olika strukturer tack vare sin snäpp-tillsammans design kompatibel med många olika konstruktionsfästen.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Flexibel plastslang och rörklämma, 16–20 mm yttre diameter
Flexibel plastslang och rörklämma, 20–25 mm yttre diameter
Flexibel plastslang och rörklämma, 25–32 mm yttre diameter
Flexibel plastslang och rörklämma, 32–40 mm yttre diameter
Flexibel plastslang och rörklämma, 40–50 mm yttre diameter
PH39420.jpg image

Push-in insats för plåt

Innovativt puch-in infäste för plastledningarklämmor och -klämmor, utformade för att installeras för hand i valfritt hål på 6 till 8 mm i plåt eller andra fästelement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intryckningsinsats till plåtmetall
PH39223.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK med dropptrådsklämma

Komplett system inkluderar låsanordning ändfäste med förmonterad fjäderstrålände passande för att hänga upp tjänster på ledningskabeln.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 1,5 mm Vajer, 1 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 1,5 mm Vajer, 3 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 1,5 mm Vajer, 5 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 2 mm Vajer, 1 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 2 mm Vajer, 2 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 2 mm Vajer, 3 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 2 mm Vajer, 5 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 3 mm Vajer, 1 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 3 mm Vajer, 2 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 3 mm Vajer, 3 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 3 mm Vajer, 5 m längd
PH39721.jpg image

Monteringssats för balk

Universal attachment point for CADDY Speed Link Catenary installations to structural steel.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Balkmonteringssats
PH39914.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistol fäste

Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt med gas- och batteri spikpistoler till olika tak- eller däckkonstruktioner.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK with Nail Gun Bracket, 1.5 mm Wire, 2 m Length