nVent CADDY Pyramid Verktygsfri stödsats för kabelstegar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Pyramid Verktygsfri stödsats för kabelstegar
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligare verktyg
- Stift och fot i pålats rostar inte
- Sprintar och monteringshål rymmer de flesta perforerade kabelrännor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Extra stift kan köpas separat
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Transporteras enkelt till taket
Specifikationer
Material
Polyuretan;Polypropylen;Nylon
Temperatur
-50 to 150 °F
Temperatur
-45 to 65 °C
Säkerhetsfaktor för statisk belastning
3:01
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.