nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLK med vajerklämma, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
Katalog#: SLK15L2DW6
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad vajerklämma med ändmontering för ledningskabel.
- Kan användas för att hänga upp ledningskabeln eller fungera som ett mellanstöd för att minska spänningen och att den bågnar
- Fäster enkelt på kabeln och låses på plats när den är stängd
- Verktygsfri klämma kan stängas för hand på kabeln
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.