PH39914.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistol fäste

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Material Stål;Zinklegering;Polypropylen;Nylon
Yta Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning 5:01
Uppfyller SMACNA HVAC-DCS
Vajerdiameter 1.5 mm
Höjd (H) 2.15"
Höjd (H) 55 mm
Bredd (W) 3/4"
Bredd (W) 19 mm
Tjocklek (T) 1/2"
Tjocklek (T) 12.5 mm
Vinkel (a) 90 ° Max

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link SLK med spikpistolsfäste

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

nVent CADDY Speed Link with Nail Gun Bracket

Play

nVent CADDY infästningslösningar för betong

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen