All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

HW Wedge mutter för Dovetail Deck
Dovetail deck hängande kilmutter med gänghål för användning med gängstång.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
HW Kilmutter för Dovetail Däck, M10 Gäng, 15°
HW Kilmutter för Dovetail Däck, M12 Gäng, 15°
HW Kilmutter för Dovetail Däck, M6 Gäng, 15°
HW Kilmutter för Dovetail Däck, M8 Gäng, 15°
HW Kilmutter för Dovetail Däck, M6 Gäng, 25°
HW Kilmutter för Dovetail Däck, M8 Gäng, 25°

SBFK Kompressionsisolator, hona-hona
Minska obehagligt ljud och vibrationer i luftledningar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
SBFK hunn-hunn kompresjonsisolator, 40 mm dia, M8 Stag

Adapter med snäppklämma för SCB-kabel
Tillbehör för snäppklämmans produktrad som rymmer stor stålfläns och flera konfigurationer av snäppklämmor.

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
HIBT skrudriververktøy til spiker

STRC CU Strap Clamp för kopparrör
1-skruvs rörklämma för användning med icke-isolerat kopparrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 12 mm OD
STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 15 mm OD
STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 18 mm OD
STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 22 mm OD
STRC CU stropp-festeklemmer for kobberrør, 28 mm OD

Vinkelfäste för C-kanal 1-1
Vinkelfästen för att skapa ramar och strukturer, designade för användning med C-kanaler.

Px ni Heavy Duty rörklämma med utvändig gänga
2-skruvs rörklämma med yttre gängad mutter, för användning med tungt isolerat metallrör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 21-25 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 21-25 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 26-31 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 26-31 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 32-36 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 32-36 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 41-46 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 41-46 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 47-52 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 47-52 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 59-63 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 59-63mm YD, 1/2" Gjenger, 27 mm
PX NI Rörklämma med utvändig gänga, Stål, EG, 70–73 mm OD, 1/2" Gänga, 27 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 74-79 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 74-79 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 87-92 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 87-92 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 100-105 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 112-117 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 112-117 mm OD, 1/2" Gjenger, 31 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 137-143 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 164-169 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 164-169 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 170-175 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 176-182 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 199-205 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 213-219 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 246-252 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm
PX NI ekstra kraftig rørklemme, S316, 246-252 mm OD, 3/4" Gjenger, 38 mm

Ess UH skylthållare System utan rem
Skylthängande system för snabb installation på konstruktionselement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
ESS UH skiltholdesystem uten stropp

nVent CADDY Speed Link Y-Toggle med ögla förlängning
Specialändsbeslag som används med CADDY Speed Link i applikationer med lång släpp för att placera justeringen närmare supporten.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link Y-pinne med eyeletförlängning, 1,5 mm Vajer, 0,5 m ”Y” längd

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Universalt festesett med lydisolasjon, 600 mm

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Bult med sexkantskalle, Stål, HD, M10 Skruv, 25 mm Skruv
Bult med sexkantskalle, Stål, HD, M10 Skruv, 30 mm Skruv
Bult med sexkantskalle, Stål, EG, M8 Skruv, 25 mm Skruv

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Skyltstödkonsol för plan yta, ett hål, M8 Hål, Gängad