nVent CADDY Speed Link Y-Toggle med ögla förlängning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link Y-Toggle med ögla förlängning
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar
- Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer
- Y-form ger förbättrad stabilitet
Specifikationer
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

Tillbehör
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.