HW Kilmutter för Dovetail Däck, M6 Gäng, 15°
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
HW Kilmutter för Dovetail Däck, M6 Gäng, 15°
Katalog#: HW6
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Trapetsmutter för hängning från stålinnertak
- Enkel att montera
- Passar flera profiler för installationsgolv i komposit
Specifikationer
Produktattribut
| Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts | ||||||||
| Part Number | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 | |
| TATA | Comflor 51+ | X | X | X | X | X | ||
| Comflor 60/75 | X | X | ||||||
| Comflor 80/95 | X | X | ||||||
| Ribdeck 80 | X | X | ||||||
| SMD | R51+ | X | X | X | X | X | ||
| KINGSPAN | Multideck 50 | X | X | X | X | X | ||
| CMF | Metfloor 55 | X | X | X | X | X | ||
Fallstudie
Katalog


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.