PX NI Rörklämma med utvändig gänga, Stål, EG, 70–73 mm OD, 1/2" Gänga, 27 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PX NI Rörklämma med utvändig gänga, Stål, EG, 70–73 mm OD, 1/2" Gänga, 27 mm
Katalog#: PXN073EG
Information
Resurser
Compatible Items
Design
- Inkluderar invändig/utvändig kombinationsmutter
- Extra kraftig
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.