Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Vertical dividers
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Separatoare verticale pentru dulapuri industriale de podea, CDV

Profilul furnizează separarea pe verticală și asigură panourile și ușile parțiale, garantând un grad de protecție IP 44.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Light Gray
Color Code RAL 7035
Thickness 0.08in
Thickness 2mm
Beneficii
Resurse Compatible Products
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.