Panouri superioare şi inferioare ventilate | Dulapuri industriale, DPCV
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panouri superioare şi inferioare ventilate | Dulapuri industriale, DPCV
Atunci când este montat un set complet de uși și panouri, se mențin atât aspectul estetic, cât și clasificarea IP a dulapului. Panourile de ventilație asigură și ventilația naturală.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Necesar pentru a completa spaţiul rămas în partea superioară şi inferioară. Cu degajări de ventilare pentru disiparea căldurii din dulapuri cu aparataj de distribuţie. Se utilizează în combinaţie cu uşi parţiale (DP)
- Material: Placă din oţel de 1,75 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Protecție: IP 20.
- Cerințe montaj: DPCV acoperă 200 mm din înălţimea dulapului. Când se foloseşte DPCV pentru un dulap de înălţimea 2000 mm, rămâne un spaţiu de 1800 mm pentru uşi/panouri parţiale.
- Cantitate pachet: 2 panouri cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Thickness
0.07in
Thickness
1.75mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.