Uşi parţiale | Dulapuri industriale, DP
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uşi parţiale | Dulapuri industriale, DP
Ușile cu deschidere parțială permit configurații diferite, ușor accesibile, pentru compartimentele separate din cadrul dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Pentru a împărţi partea frontală a dulapului în secţiuni când este utilizată în combinaţie cu separatorul orizontal CDH/CDHK. Dotate cu încuietoare dublu-bit de 3 mm (o încuietoare pentru înălţimi de până la 400 mm; două încuietori pentru înălţimi peste 400 mm).
- Material: Placă din oţel de 1.75 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată. RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 44.
- Cantitate pachet: 1 uşă cu balamale, încuietori şi accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Adăugați CDH pentru cadrul dulapului MC şi utilizați CDHK pentru cadrele dulapului MK.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.