Panouri superioare şi inferioare | Dulapuri industriale, DPC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panouri superioare şi inferioare | Dulapuri industriale, DPC
Atunci când este montat un set complet de uși și panouri, se mențin atât aspectul estetic, cât și clasificarea IP a dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Necesar pentru a acoperi spaţiul rămas în partea superioară şi inferioară. Se utilizează în combinaţie cu separatoare orizontale CDH/CDHK, uşi/panouri parţiale DP/DPP şi uşă compartiment cabluri DPA.
- Material: Placă din oţel de 1,75 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 44. Pentru IP 21 se livrează fără garnitură.
- Cerințe montaj: Capacul DPC acoperă 200 mm din înălţimea dulapului. Aşadar pentru dulapuri cu înălţimea de 2000 mm când se utilizează DPC, se lasă un spaţiu de 1800 mm pentru uşi/panouri parţiale.
- Cantitate pachet: Panou superior si inferior cu accesoriile de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Thickness
0.07in
Thickness
1.75mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.