Panou frontal vertical | Dulapuri industriale, DPB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panou frontal vertical | Dulapuri industriale, DPB
Acest panou divizează deschiderea frontală a dulapului prin folosirea unui panou fixat cu șuruburi, care poate fi scos doar de personalul de întreținere, pentru a îmbunătăți gradul de siguranță pentru operatori.
Detalii
Beneficii
Resurse
Compatible Products
Caracteristici
- Descriere: Panou vertical pentru acoperirea spaţiilor busbar verticale. Se utilizează în combinaţie cu CDV.
- Material: Placă din oţel de 2 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 44.
- Cantitate pachet: 1 panou cu accesorii de montare.
Specificații
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Thickness
0.08in
Thickness
2mm
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.