All Products

All Products
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Zastosowania
Filtr0

Podkategorie

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Szczegóły

Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

PH38404.jpg image

Wymiana siłownika teleskopowego, bez nakrętki

Rewolucyjny montaż trapezowy, który teleskopuje na wymiar i jest wyposażony w sprzęt potrzebny w danej sytuacji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Teleskopowy Zamiennik Profila Strut, bez nakrętki
PH38448.jpg image

nVent CADDY Szybkie łącze SLS z hakiem

Wszechstronne rozwiązanie podwieszane, które można łatwo dostosować i szybko zainstalować na różnych belkach konstrukcyjnych, belkach stropowych i różnych łącznikach CADDY. Idealny do zastosowań trapezowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 2 mm Wire, 1 m Length
nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem, 2 mm Linki, 10 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem, 2 mm Linki, 2 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem, 3 mm Linki, 10 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem, 3 mm Linki, 3 m Długość
nVent CADDY Speed Link SLS z hakiem, 3 mm Linki, 5 m Długość
PH36058.jpg image

nVent CADDY Piramida zaciska do rur bez użycia narzędzi

Dwa rozmiary klamer umożliwiają usztywnienie rur na górze podstawy Tool-Free CADDY Pyramid. Rury o średnicy zewnętrznej w przedziale 12,7 - 60,7 mm.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Obejma do rur nVent CADDY Pyramid Tool-Free, 12,7–22,4 mm OD
Obejma do rur nVent CADDY Pyramid Tool-Free, 21,3–60,3 mm OD
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix izolowany M8/M10

Obejma na 2 śruby z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do użytku z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 11–15 mm OD, 1/4" rury, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 15–19 mm OD, 3/8" rury, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 19–25 mm OD, 1/2" rury, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 25–31 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 31–37 mm OD, 1" rury, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 37–44 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 44–50 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 58–68 mm OD, 2" rury, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 68–78 mm OD, 2 1/2" rury, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 88–98 mm OD, 3" rury, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 98–108 mm OD, 3 1/2" rury, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 108–118 mm OD, 4" rury, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 138–148 mm OD, 5" rury, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 160–170 mm OD, 6" rury, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 205–215 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 215–225 mm OD, 8" rury, 200 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 239–250 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 265–275 mm OD, 10" rury, 250 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Izolowana, 309–319 mm OD
PH38830.jpg image

Nakrętka szybkomocująca ze sworzniem

Sprzęt do mocowania do profili szynowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nakrętka Quick Strut z Trzpieniem, M10 Pręta, 22 mm
Nakrętka Quick Strut z Trzpieniem, M8 Pręta, 26 mm
PH39295.jpg image

nVent CADDY Macrofix nieizolowany przewód wentylacyjny zacisk

Wieszak kanałowy do szybkiego zamykania z gwintowaną nakrętką kombi, do stosowania przy okrągłej wentylacji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix bez izolacji
Nieizolowana klamra kanału wentylacyjnego, śr. zewn. 315 mm, M8, pręt M10
Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix bez izolacji
Nieizolowana klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix, śr. zewn. 160 mm, M8, pręt M10
Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix bez izolacji
Nieizolowana klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix, śr. zewn. 250 mm, M8, pręt M10
Nieizolowana klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix, śr. zewn. 315 mm, M8, pręt M10
Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix bez izolacji
Nieizolowana klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix, śr. zewn. 400 mm, M8, pręt M10
Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix bez izolacji
Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix bez izolacji
Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix bez izolacji
Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix bez izolacji
Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix bez izolacji
PH39095.jpg image

Pasek mocujący RS Retrofit

Modernizacyjna opaska mocująca z 1 otworem, dostosowana do wielu długości i 4 rozmiarów prętów.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 165,1 mm
Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 215,9 mm
Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 266,7 mm
Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 317,5 mm
Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 368,3 mm
Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 419,1 mm
Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 469,9 mm
PH38719.jpg image

nVent CADDY Macrofix nieizolowany M8 / M10, stal nierdzewna

Obejma na 2 śruby z gwintowaną nakrętką kombi, do użytku z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 15–19 mm OD, 3/8" rury, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 19–23 mm OD, 1/2" rury, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 23–29 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 29–35 mm OD, 1" rury, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 35–41 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 41–48 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 48–54 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 54–62 mm OD, 2" rury, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 62–72 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 73–83 mm OD, 2 1/2" rury, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 83–93 mm OD, 3" rury, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 93–103 mm OD, 3 1/2" rury, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 103–113 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 113–123 mm OD, 4" rury, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 123–133 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 133–143 mm OD, 5" rury, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 155–165 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 165–175 mm OD, 6" rury, 150 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 Nieizolowana, Stal nierdzewna, 210–220 mm OD, 8" rury, 200 DN
PH39437.jpg image

Podwójny wspornik kablowy z wtyczką

Gotowy do użycia, podwójny wspornik kablowy do betonu, przeznaczony do montażu kciukiem w otworze o średnicy 6 mm.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podwójny wspornik kablowy z zatyczką
PH39419.jpg image

Płyta łącząca do pistoletu do paznokci

Innowacyjne betonowe mocowanie konstrukcyjne do plastikowych zacisków i klipsów do rur osłonowych, przeznaczone do bezpośredniego mocowania za pomocą najpopularniejszych na rynku pistoletów gazowych i akumulatorowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płytki połączeniowe do gwoździarki
PH39745.jpg image

nVent CADDY Szybkość Link Catenary Locking Device

Łatwe w użyciu urządzenia blokujące są dostępne luzem, co pozwala instalatorom dostosować systemy jezdne nVent CADDY Speed ​​Link do dowolnego projektu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zamek blokujący Catenary nVent CADDY Speed Link
PH39746.jpg image

Nakrętka oczkowa

Uniwersalny punkt mocowania do instalacji nośnych CADDY Speed ​​Link na konstrukcji betonowej.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nakrętka oczkowa