Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 469,9 mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 469,9 mm
nr katalogowy: RS18
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Compatible Products
Funkcje
- Idealny zarówno dla nowych, jak i istniejących aplikacji
- Może być zainstalowany bez demontażu systemu zawieszania i / lub wyjmowania klamry
- Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi klamrami nVent CADDY i może być przymocowany zarówno do śruby lub do pręta gwintowanego
- Duży otwór w kształcie kropli jest kompatybilny z wieloma średnicami prętów gwintowanych, co zmniejsza ilość pozycji katalogowych o 50%
- Kłuta krawędź przy otworze w kształcie kropli blokuje się w pręcie, eliminując przesuwanie podczas instalacji
- Zapewnia bezpieczne mocowanie w strefach sejsmicznych i spełnia wymagania NFPA®
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.