Teleskopowy Zamiennik Profila Strut, bez nakrętki
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Teleskopowy Zamiennik Profila Strut, bez nakrętki
nr katalogowy: TSR1220N
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
CAD
Film
Compatible Products
Funkcje
- Może być przymocowany bezpośrednio do ściany dla aplikacji naściennych
- Profil teleskopowy wysuwany do żądanej długości i blokowany w miejscu, poprzez zamknięcie sprężystym zaciskiem
- Standardowy profil Strut przebiega przez całą długość elementu, dzięki czemu większość standardowych łączników może być umieszczona w dowolnym miejscu pomiędzy prętami
- Zintegrowana miarka pokazuje odległości pomiędzy wiszącymi prętami w calach i centymetrach
- Wspiera do siedmiu rur kablowych (osłonowych) DN50, do szcześciu rur DN50 wypełnionych wodą w rozstawie co 3m lub trasy kablowe do szerokości 450mm
- Rura kablowa (osłonowa) może być mocowana zarówno na górze jak i na dole profilu, co eleminuje konieczność użycia profilu podwójnego
- Rura kablowa (osłonowa lub zwykła) może być ułożona bezpośrednio na profilu, oszczędzając przestrzeń między profilem, a ścianą/sufitem w budynkach z ograniczonym miejscem na instalację
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
Ulotka



Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.