All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)


Pręt PW2-TI/T do zacisku C Purlin
Łatwa, młotkowa metoda zabezpieczenia pręta gwintowanego z elementu konstrukcyjnego płatwi typu C.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
PW2-TI/T Klips pręta do płatwi C, M10 Otworu, Gwintowany
PW2-TI/T Klips pręta do płatwi C, M6 Otworu, Gwintowany
PW2-TI/T Klips pręta do płatwi C, M8 Otworu, Gwintowany

Złącze kanału C, typ E3
Zaprojektowany do użytku z profilami C, użyj łączników do łączenia profili od końca do końca.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Złączka do profili C, typ E3

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik kątowy 90° z 4-ma otworami 2-2, 105 mm x 90 mm


Śruba oczkowa do mocowania betonu
Akcesorium do kotwy do betonu do systemu zawieszania drutu CADDY Speed Link do łączenia z konstrukcją.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba oczkowa do betonu, 6,5 mm Otworu, H6 Gwintu

Wire Basket Tray Cutting Tool
The nVent CADDY Wire Basket Tray Cutting Tool is a simple yet effective solution for cutting wire basket trays.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray Cutting Tool

2-2-otworowy narożnik rzędowy 90° kątowy
Wsporniki kątowe do tworzenia ram i konstrukcji wsporczych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łącznik kątowy 90° z 4-ma otworami 2-2, do wmontowania, 100 mm x 136 mm

Śruba oczkowa mocująca drewno
Dodatek do mocowania systemu zawieszania linek CADDY Speed Link do łączenia z konstrukcją drewnianą.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Śruba oczkowa do drewna, M6, długość śruby 32mm

USC Universal Strut Clamp do rur / przewodów
Uniwersalne obejmy do mocowania rur do szyny.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 17,9–20 mm OD
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 20,5–21,4 mm OD, 1/2" rury, 15 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 21,5–22,2 mm OD
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 23,4–25,4 mm OD
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 25,4–26,9 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 27,9–28,9 mm OD
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 29,5–32 mm OD
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 32,8–33,4 mm OD, 1" rury
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, HD, 32,8–33,4 mm OD, 1" rury
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 33,7–38,1 mm OD, 25 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 38,4–40,6 mm OD
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 41,3–42,4 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 43–45 mm OD
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 47,6–50 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, HD, 47,6–50 mm OD, 1 1/2" rury, 40 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 50,3–53,7 mm OD
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 59,5–62,2 mm OD, 2" rury, 50 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 62,3–64,5 mm OD
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 69,9–73 mm OD, 2 1/2" rury
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 75,3–76,2 mm OD, 65 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, HD, 75,3–76,2 mm OD, 65 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 84–88,9 mm OD, 3" rury, 80 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 98,4–102,6 mm OD, 3 1/2" rury, 90 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 111,1–115,3 mm OD, 4" rury, 100 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 139,7–146,1 mm OD, 5" rury, 125 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 155,6–162 mm OD
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 165,1–171,5 mm OD, 6" rury, 150 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, EG, 215,9–219,1 mm OD, 8" rury, 200 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, HD, 273–280 mm OD, 10" rury, 250 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, HD, 20,5–21,4 mm OD, 1/2" rury, 15 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, HD, 25,4–26,9 mm OD, 3/4" rury, 20 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, HD, 41,3–42,4 mm OD, 1 1/4" rury, 32 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, HD, 59,5–62,2 mm OD, 2" rury, 50 DN
USC Uniwersalna klamra profilu strut do rur/kanałów, HD, 84–88,9 mm OD, 3" rury, 80 DN

nVent CADDY Samocięte opaski kablowe
Poznaj innowacyjną samoodcinającą opaskę kablową nVent CADDY. Zaciśnięcie i przekręcenie wolnego końca umożliwia szybkie wykończenie wiązania bez użycia dodatkowych narzędzi.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Samoodcin. opaska kabl., wytrzym. na rozc. 22,67 kg, 279,4 mm, czarny, 100 szt.
Samoodcin. opaska kabl., wytrzym. na rozc. 22,67 kg, 355,6 mm, czarny, 100 szt.
Samoodcin. opaska kabl., wytrzym. na rozc. 22,67 kg, 355,6 mm, bezbar., 100 szt.
Samoodcin. opaska kabl., wytrzym. na rozc. 22,67 kg, 203,2 mm, czarny, 100 szt.
Samoodcin. opaska kabl., wytrzym. na rozc. 22,67 kg, 203,2 mm, bezbar., 100 szt.